Especificações do rolamento

Padrões de dimensão

Dimensões máximas: ISO 9628

Exceto para:

Série de rolamentos YAT 2

  • não padronizado
  • furo, diâmetro externo e largura do anel externo: ISO 9628

Série de rolamentos YSP 2, YSPAG 2

  • não padronizado
  • diâmetro externo e largura do anel externo: ISO 9628

Série de rolamentos YSA 2

  • JIS B 1558
  • ISO 2982-1 para buchas de fixação da série H 23
  • Norma ANSI/ABMA 8.2 para buchas de fixação das séries HA 23 e HE 23

Séries de rolamentos 17262, 17263

  • ISO 15
  • diâmetro externo: ISO 9628

Tolerâncias

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Série de rolamentos YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2

  • Diâmetros do furo e externo: tabela 1
  • Os valores de tolerância do furo e do diâmetro externo são ligeiramente mais apertados do que os listados na norma ISO 9628.

Série de rolamentos YSP 2, YSPAG 2

  • Diâmetro externo: tabela 1
  • Antes da montagem, o furo da bucha é maior que o valor nominal para facilidade de deslizamento no eixo.

Série de rolamentos YSA 2

  • Diâmetro externo: tabela 1
  • O furo cônico é compatível com buchas de fixação da série H 23 para eixos métricos e com buchas de fixação das séries HA 23 e HE 23 para eixos em polegadas.

Séries de rolamentos 17262, 17263

Folga interna radial

Para obter informações adicionais → Folga interna do rolamento

Valores: ISO 9628 – Grupo N (tabela 3)

Exceto para:

Séries de rolamentos 17262, 17263


Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido

Desalinhamento estático

Os rolamentos série Y podem suportar um desalinhamento inicial estático inclinando-se no mancal (fig. 1). Os valores permitidos são:
  • Mancais SKF
    • não é necessária relubrificar: 5°
    • é necessário relubrificar (quando aplicável): 2°
  • Mancais de aço estampado SKF
    • O desalinhamento não pode ser suportado uma vez que os parafusos de fixação tenham sido totalmente apertados, a menos que um anel de assento de borracha seja usado.

Desalinhamento dinâmico
Os rolamentos série Y podem suportar alguns minutos de arco (desalinhamento) entre os anéis interno e externo.

SKF logo