Rolamentos série Y (rolamentos Y)

Rolamento série Y
Os rolamentos série Y são baseados em rolamentos rígidos de esferas vedados das séries 62 e 63, mas possuem um anel externo convexo e, na maioria dos casos, um anel interno prolongado com um dispositivo de fixação específico, possibilitando a montagem rápida e fácil no eixo.

Ofertas por setores para atender aos seus desafios específicos

Encontre o método de fixação adequado

Características do rolamento

  • Rápido e fácil de montar
    Os diferentes métodos de fixação permitem uma montagem fácil e rápida dos rolamentos série Y no eixo.
  • Acomodação do desalinhamento inicial
    A superfície externa esférica permite um desalinhamento inicial inclinando-se na caixa (fig. 1).
  • Vida útil longa
    As diversas soluções de vedação disponíveis proporcionam uma vida útil longa para uma ampla variedade de aplicações com altos níveis de contaminação.
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
    Nos casos em que requisitos altos de ruído e vibração são importantes, a SKF pode fornecer o método adequado de fixação no eixo.
Onde usar rolamentos série Y?
Devido à sua versatilidade e eficiência em termos de custo, os rolamentos série Y costumam ser usados nas seguintes aplicações:
  • Equipamentos agrícolas
  • Processamento e embalagem de alimentos e bebidas
  • Sistemas de esteiras transportadoras
  • Sistemas de manuseio de materiais
  • Equipamentos têxteis
  • Ventiladores industriais
  • Equipamentos especiais (ex.: sistemas de lavagem de automóveis, equipamentos para academias, pistas de kart).
Precisa de mais?
Além dos rolamentos apresentados nesta seção, a SKF fornece rolamentos série Y para requisitos de aplicações especiais. Esse sortimento inclui:
SKF logo