Cargas


Carga mínima

Para obter mais informações → Carga mínima necessária

Frm = 0,01 C

A importância de impor uma carga mínima aumenta onde as acelerações no rolamento são altas e onde as velocidades estão em torno de 75% ou mais das velocidades-limite listadas na tabela de produtos.

Realização do cálculo

Capacidade de carga axial

Fa ≤ 0,25 C0

A máxima carga axial permitida de qualquer mecanismo de fixação é sempre > 0,25 C0.

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter mais informações → Carga dinâmica equivalente do rolamento, P

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Realização do cálculo

Carga estática equivalente do rolamento

Para obter mais informações → Carga estática equivalente

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

Símbolos

Cclassificação de carga dinâmica básica [kN] (→ tabela de produtos)
C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
evalor-limite (tabela 1)
f0fator de cálculo (→ tabela de produtos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
Xfator de carga radial (tabela 1)
Yfator de carga axial (tabela 1)
SKF logo