Lubrificação

Os rolamentos série Y SKF são fornecidas com tampa em ambos os lados e são lubrificados.

Graxas para rolamentos com tampa

Os rolamentos série Y são preenchidos com uma das seguintes graxas (tabela 1):

  • rolamentos série Y zincados e de aço inoxidável
    → graxa compatível com alimentos GFJ, registrada pela NSF como categoria H1
    O registro da NSF confirma que a graxa preenche os requisitos listados nas diretrizes do FDA (Food and Drug Administration) dos EUA de acordo com a seção 178.3570 do CFR 21 (lubrificante aceitável com contato casual com alimentos para uso em áreas de processamento de alimentos e ao redor delas).
  • todos os outros rolamentos série Y
    → graxa-padrão VT307
Vida útil da graxa para rolamentos série Y
  • é apresentada como L10, ou seja, o período de tempo ao final do qual 90% dos rolamentos ainda estão lubrificados confiavelmente
  • depende da carga, da temperatura operacional e do ndm valor (diagrama 1)
A vida útil da graxa indicada é válida para a seguinte combinação de condições operacionais:
  • eixo horizontal
  • cargas muito leves a moderadas (P ≤ 0,05 C)
  • máquina estacionária
  • baixos níveis de vibração
Se as condições operacionais forem diferentes, a vida útil da graxa obtida no diagrama deve ser ajustada:
  • eixos verticais → 50% do valor obtido
  • para cargas mais pesadas (P > 0,05 C) → use o fator de redução (tabela 2)
Os valores para ajustar a vida útil da graxa são estimativas. A vibração pode ter uma influência negativa sobre a vida útil da graxa. Até onde não se pode quantificar e a influência é maior com o aumento da temperatura operacional.
Relubrificação

Os rolamentos série Y não precisam de relubrificação quando a vida útil da graxa (→ Vida útil da graxa para rolamentos série Y) excede a vida nominal SKF do rolamento.

A relubrificação pode estender a vida útil do rolamento sob alguma das seguintes condições:

  • Os rolamentos são expostos a alta umidade ou contaminação grave.
  • Os rolamentos suportam cargas normais ou pesadas.
  • Os rolamentos operam por longos períodos em altas velocidades ou em temperaturas acima de 55 °C (130 °F).
  • Os rolamentos são submetidos a altos níveis de vibração.

Para relubrificar os rolamentos série Y, as seguintes graxas podem ser usadas:

  • rolamentos série Y zincados e de aço inoxidável
    → graxa compatível com alimentos SKF LGFP 2
  • todos os outros rolamentos série Y
    → graxa SKF LGWA 2, LGMT 2 ou LGMT 3

Se a relubrificação é necessária, os intervalos de relubrificação podem ser estimados de acordo com o método explicado em Intervalos de relubrificação.

Ao relubrificar, o eixo deve ser girado e a graxa deve ser bombeada lentamente, até que a graxa nova comece a sair da(s) vedação(ões). A pressão excessiva de bombeamento muito rapidamente pode danificar as vedações. Quando as máquinas e equipamentos são utilizados por um período de tempo limitado, a SKF recomenda relubrificar cada rolamento no final do período operacional, ou seja, imediatamente antes de serem desativados.

Recursos de relubrificação

Os rolamentos série Y SKF são projetados para facilitar a relubrificação. Eles possuem dois furos para relubrificação no anel externo como padrão, um de cada lado, posicionados 120° um do outro. Os rolamentos sem furos para lubrificação podem ser fornecidos sob encomenda (sufixo de designação W).

Os seguintes rolamentos não têm os recursos de relubrificação padrão:

  • Os rolamentos série Y de aço inoxidável com parafusos de fixação têm um canal para lubrificação no anel externo, situado no lado oposto ao dispositivo de fixação e um furo para lubrificação dentro dessa ranhura.
  • Os rolamentos série Y com um anel interno padrão sem sufixo de designação B e os rolamentos série Y com vedações de 5 lábios são lubrificados para a vida e não podem ser relubrificados. Eles não apresentam furos para lubrificação.
SKF logo