Montagem e desmontagem

Ao montar rolamentos série Y em um eixo, ferramentas apropriadas devem ser usadas e a componentes de fixação devem ser apertados de acordo com os valores de torque/ângulos de aperto indicados na tabela de produtos. Os ângulos de aperto, indicados para rolamentos em uma bucha de fixação, devem ser utilizados apenas como valores de referência, pois é difícil estabelecer uma posição inicial exata.
Para rolamentos série Y SKF ConCentra, os kits de montagem estão disponíveis na SKF (designação 626830), o que inclui instruções de montagem, chaves sextavadas e indicadores de torque. O torque de aperto correto é obtido quando a extremidade longa da chave sextavada entrar em contato com o indicador de torque (fig. 1).
Para obter mais informações sobre os procedimentos de montagem e desmontagem de rolamentos série Y, consulte o Manual de manutenção de rolamentos SKF.
Montagem de rolamentos série Y em mancais com ranhuras de montagem

Ao montar um rolamento série Y em um mancal com ranhuras de montagem, o rolamento deve ser inserido na ranhura de instalação no furo do mancal (fig. 2) e, em seguida, girado para a posição. O desalinhamento do rolamento em relação ao mancal não deve exceder 5°. Os colares excêntricos de fixação devem ser removidos do rolamento, antes da montagem e reinstalados quando o rolamento se encontrar no lugar no mancal.

O dispositivo de fixação deve estar voltado para a mesma direção das ranhuras de montagem, exceto para mancais de aço inoxidável e mancais compostos para SKF Food Line com o sufixo de designação L. Ao montar rolamentos nesses mancais, o dispositivo de fixação deve estar voltado para a direção oposta às ranhuras de montagem.

Certifique-se de que nenhum furo ou canal de relubrificação no diâmetro externo do rolamento coincida com nenhuma das ranhuras de montagem, caso contrário, poderá haver vazamento de graxa ou entrada de contaminação no rolamento (fig. 3).

Se o rolamento tiver que ser relubrificado, certifique-se de que os recursos de relubrificação no anel externo (furo ou canal e furo) coincidam com o recurso de relubrificação no furo do mancal. O desalinhamento do rolamento em relação ao mancal não deve exceder 2°, caso contrário, não será possível relubrificar (fig. 4).

A SKF recomenda a montagem de rolamentos série Y SKF somente nos mancais SKF para evitar uma incompatibilidade de componentes e para permitir uma relubrificação apropriada do rolamento.

Rolamentos série Y SKF ConCentra
Ao montar os rolamentos série Y SKF ConCentra, posicione o colar de modo que um parafuso de fixação fique diretamente oposto à fenda da bucha.

CUIDADO

Não aperte os parafusos de fixação até que o rolamento esteja posicionado no eixo. Se os parafusos forem apertados prematuramente, a bucha escalonada poderá sofrer deformação. Não tente remover a bucha e o colar de montagem do rolamento antes da montagem.
Para desmontar os rolamentos série Y SKF ConCentra, solte os parafusos de fixação primeiro. Em seguida, bata suavemente na borda da bucha no lado do colar, ou na face lateral do anel interno, no lado oposto, para soltar a fixação (fig. 5).
SKF logo