Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos série Y pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolamentos série Y SKF são estabilizados termicamente a, pelo menos, 150 °C (300 °F).

Gaiolas

Para saber os limites de temperatura das gaiolas de PA66, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a +100 °C (–40 a +210 °F). Temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas por períodos curtos.

Normalmente, os picos de temperatura são no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos série Y SKF são fornecidos na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo