Dimensões de encosto e filetes

As dimensões dos componentes adjacentes ao rolamento (ressaltos do eixo e do mancal, buchas espaçadoras, etc.) devem ser tais que seja fornecido apoio suficiente para os anéis do rolamento, mas não deve haver nenhum contato entre as partes rotativas do rolamento e um componente estacionário. As dimensões adequadas do encosto e dos filetes são determinadas para cada rolamento listado nas tabelas de produtos.
A transição entre o assento do rolamento e o ressalto do eixo ou do mancal pode ter a forma de um filete simples, de acordo com as dimensões ra e rb nas tabelas de produtos ou ser ressaltado na forma de um corte por baixo. A tabela fornece dimensões adequadas para os filetes ressaltados.
Quanto maior o raio do filete (para a curva da forma lisa), mais favorável a distribuição da tensão na área do filete do eixo. Para eixos carregados com carga pesada, portanto, um raio grande é geralmente necessário. Nesses casos, um colar espaçador deve ser fornecido entre o anel interno e o ressalto do eixo, para fornecer uma superfície de apoio suficientemente grande para o anel do rolamento. A lateral do colar voltada para o ressalto do eixo deve ser ressaltada, para que não entre em contado com o filete do eixo (fig. 1).

Rolamentos de rolos toroidais CARB

Os rolamentos CARB podem acomodar expansão axial do eixo dentro do rolamento. Para certificar-se de que esses deslocamentos axiais do eixo com relação ao mancal podem ocorrer, é necessário fornecer espaço nos dois lados do rolamento (fig. 2).
Informações adicionais podem ser encontradas na seção Rolamentos de rolos toroidais CARB®.
SKF logo