Fixação axial dos rolamentos

Um ajuste interferente não é suficiente para a fixação axial de um anel do rolamento. Como uma regra, portanto, alguns meios adequados de fixar axialmente o anel são necessários.
Os dois anéis de um rolamento com anel interior fixo devem ser fixos axialmente nos dois lados (fig. 1).
Para rolamentos livres que são de um modelo não separável, o anel que tem o ajuste mais apertado, normalmente o anel interior, deverá ser fixo axialmente. O outro anel deve estar livre para se mover axialmente com relação ao seu assento (fig. 2), exceto para rolamentos CARB, em que os dois anéis são fixos axialmente (fig. 3).
Para rolamentos livres com design separável, como rolamentos de rolos cilíndricos, os dois anéis devem ser fixados axialmente.
Para arranjos de rolamentos "dispostos em X", cada anel do rolamento precisa ser fixo axialmente somente de um lado (fig. 4).
SKF logo