Rolamentos para arranjos de rolamentos pré-carregados

Para determinadas aplicações, a SKF fornece rolamentos individuais ou conjuntos de rolamentos pareados, que são especificamente criados para permitir ajuste simples e confiável, ou que são combinados durante a fabricação, de modo que, depois da montagem, um valor predeterminado da pré-carga será obtido. Elas incluem
  • rolamentos de rolos cônicos de acordo com as especificações CL7C para pinhão automotivo e para arranjos de rolamentos diferenciais. Mais detalhes serão encontrados na seção "Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos"
  • rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular para combinação universal (consulte a seção Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular)
  • rolamentos de uma carreira de rolos cônicos em pares, por exemplo, para caixas de engrenagens industriais (consulte a seção Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos em pares)
  • rolamentos rígidos de uma carreira de esferas em pares (consulte a seção Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas).
SKF logo