Projeto de componentes associados

Particularmente onde grandes rolamentos estão envolvidos, geralmente é necessário tomar providências durante o estágio de projeto do arranjo de rolamentos, para facilitar ou até mesmo possibilitar a montagem e a desmontagem do rolamento. Se, por exemplo, ranhuras ou recessos forem usinados nos ressaltos do eixo e/ou do mancal, é possível aplicar ferramentas de desmontagem (fig. 1). Furos roscados nos ressaltos do mancal também permitem o uso de parafusos para retirar o rolamento do seu assento (fig. 2).
Se o método de injeção de óleo tiver que ser utilizado para montar ou desmontar rolamentos em um assento cônico ou para desmontar rolamentos de um assento cilíndrico, será necessário preparar os dutos e as ranhuras do eixo (fig. 3). A distância do canal de distribuição de óleo do lado do rolamento do qual a montagem ou desmontagem deve ser feita deve ser de cerca de um terço da largura do assento. As dimensões recomendadas das ranhuras, dutos e furos roscados adequados para conectar o fornecimento de óleo podem ser encontradas na tabela e na tabela.
SKF logo