Fixação radial de rolamentos

Se a capacidade de carga de um rolamento for completamente utilizada, seus anéis ou arruelas deverão ser totalmente suportados em torno de sua circunferência completa e em toda a largura da pista. O suporte, que deve ser firme e plano, pode ser fornecido por um assento cilíndrico ou cônico ou, para arruelas de rolamentos axiais, por uma superfície de apoio plana. Isso significa que os assentos dos rolamentos devem ser feitos com precisão adequada e que sua superfície não deve ter ranhuras, orifícios ou outras características. Além disso, os anéis dos rolamentos devem estar presos para evitar que girem em seus assentos quando estiverem carregados.
Falando de maneira geral, uma fixação radial satisfatória e um suporte adequado podem ser obtidos somente quando os anéis forem montados com um grau adequado de interferência. De modo geral, anéis dos rolamentos presos inadequada ou incorretamente provocam danos aos rolamentos e componentes associados. No entanto, quando desejar uma montagem e desmontagem fáceis, ou quando for necessário um deslocamento axial com um rolamento livre, um ajuste interferente nem sempre poderá ser utilizado. Em certos casos, onde um ajuste com folga é utilizado, é necessário tomar precauções especiais para limitar o desgaste inevitável pelo arrastamento, como, por exemplo, endurecendo a superfície de assentos e encostos de rolamentos, lubrificando as superfícies conjugadas por meio de ranhuras de lubrificação especiais e da remoção de partículas de desgaste ou ranhuras nas faces laterais do anel do rolamento para acomodar as chaves ou outros dispositivos de suporte.
SKF logo