Ajustes recomendados

As tolerâncias para os diâmetros do furo interno e externo dos rolamentos são internacionalmente padronizados (consulte a seção Tolerâncias).
Para obter um ajuste interferente ou de folga para rolamentos com diâmetros de furo e externo cilíndricos, as faixas de tolerância adequadas para os assentos no eixo e no furo do mancal são selecionadas no sistema de tolerância ISO. Somente um número limitado de graus de tolerância ISO precisa ser considerado para aplicações de rolamentos. As fixações dos graus mais frequentemente utilizados com relação às tolerâncias do diâmetro de furo interno e externo do rolamento estão ilustradas na fig. 1.
Os rolamentos com furo cônico são montados diretamente em assentos de eixo cônicos ou em buchas de fixação ou de desmontagem com conicidade externa, que são conectados em assentos de eixos cilíndricos. Nesses casos, o ajuste do anel interno do rolamento não é determinado, como para rolamentos com um furo cilíndrico, pela tolerância do eixo selecionado, mas pela distância pela qual o anel é impulsionado em seu assento cônico ou bucha. Precauções especiais, com relação à redução da folga interna, devem ser consideradas, conforme mencionado nas seções Rolamentos autocompensadores de esferas, Rolamentos autocompensadores de rolos e Rolamentos de rolos toroidais CARB®.
Se os rolamentos forem fixados, utilizando-se buchas de fixação ou de desmontagem, tolerâncias de diâmetro maiores serão permitidas para o assento da bucha, mas as tolerâncias para a cilindricidade deverão ser mais apertadas (consulte a seção Precisão dimensional, da forma e de giro dos assentos e dos encostos dos rolamentos).

Tabelas com recomendações para ajustes

Recomendações para ajustes de rolamentos para eixos de aço sólido serão encontradas em:
  • Rolamentos radiais com furo cilíndrico (exceto rolamentos de precisão) ( tabela)
  • Rolamentos radiais com maior precisão (tabela)
  • Rolamentos axiais (exceto rolamentos de precisão) (tabela)
  • Rolamentos axiais com maior precisão (tabela)
Recomendações para ajustes de rolamentos para mancais de aço ou em ferro fundido podem ser encontradas em:
  • Rolamentos radiais (exceto rolamentos de precisão) em mancais não bipartidos (tabela)
  • Rolamentos radiais (exceto rolamentos de precisão) em mancais bipartidos ou não bipartidos (tabela)
  • Rolamentos radiais com maior precisão (tabela)
  • Rolamentos axiais (exceto rolamentos de precisão) (tabela)
  • Rolamentos axiais com maior precisão (tabela)
Essas recomendações para rolamentos modernos são baseadas nas diretrizes gerais de seleção descritas acima, no desenvolvimento de projetos de rolamentos e em anos de experiência para uma ampla gama de arranjos e aplicações de rolamentos. Rolamentos modernos podem suportar cargas significativamente maiores do que os rolamentos anteriores convencionais, e as recomendações refletem essas condições mais exigentes. As tabelas de recomendações de tolerância de mancais também fornecem informações sobre a possibilidade do anel externo ser deslocado axialmente no furo do mancal. Utilizando-se essa informação, é possível verificar se a tolerância escolhida é adequada para rolamentos não separáveis que devem ser utilizados na posição fixa e não podem acomodar o deslocamento axial dentro do rolamento.

Nota

Para aplicações com rolamentos de aço inoxidável, as tolerâncias recomendadas nas tabelas tabela T1, tabela, tabela, tabela etabela se aplicam, mas as restrições nas notas de rodapé 2) e 3) na tabela T1 devem ser consideradas. A nota de rodapé 1) na tabela T1 não é válida para rolamentos de aço inoxidável. Se forem necessários ajustes mais apertados do que os recomendados na tabela T1, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF. Também pode ser necessário considerar a folga inicial do rolamento, por exemplo, ao usar eixos de aço inoxidável em temperaturas elevadas.
SKF logo