Vedações integrais do rolamento

A SKF fornece vários tipos de rolamentos com placas de proteção ou vedações de contato em um ou nos dois lados. Eles fornecem uma solução econômica e que economiza espaço para muitos problemas de vedação. Os rolamentos com placas de proteção ou vedações nos dois lados são fornecidos já engraxados e geralmente não precisam de manutenção. Os designs reais das vedações são descritos em detalhes no texto introdutório das seções relevantes da tabela de rolamentos.

Rolamentos com placas de proteção

Rolamentos com placas de proteção (fig 1) são utilizados para arranjos em que a contaminação não é pesada e em que não há perigo de água, vapor, etc., entrar em contato com o rolamento. As placas de proteção também são utilizadas em aplicações em que o atrito reduzido é importante, devido à velocidade ou às considerações de temperatura operacional.

Rolamentos com vedações de contato

Rolamentos com vedações de contato, denominados simplesmente de vedações são preferidos para arranjos em que a contaminação é moderada e em que a presença de umidade ou spray de água, etc., não pode ser descartada, ou em que uma vida útil longa, sem manutenção é necessária.
A SKF desenvolveu uma série de vedações (fig. 2). Dependendo do tipo e/ou do tamanho do rolamento, os rolamentos podem ser equipados com vedações padrão que vedam
  • o ressalto do anel interno (a) e/ou um recesso no ressalto do anel interno (b, c) ou
  • a entrada nas laterais da pista do anel interno (d, e) ou o anel externo (f).
Para rolamentos rígidos de esferas, a SKF desenvolveu dois tipos adicionais de vedações (fig. 3), denominados
  • a vedação de baixo atrito (a, b, c), que praticamente não tem contato e atende altas demandas na vedação e na operação de baixo atrito do rolamento
  • o Waveseal® (d) do eixo radial carregado por mola, que é incorporado em um lado e juntamente com o rolamento, formam a unidade de rolamento vedado para óleo ICOS.
As vedações integradas nos rolamentos da SKF são geralmente feitas de materiais elastômeros e reforçadas por aço laminado. Dependendo da série, do tamanho e dos requisitos da aplicação, as vedações são geralmente produzidas com
  • borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR)
  • borracha de acrilonitrila-butadieno hidrogenado (HNBR)
  • borracha fluorada (FKM)
  • poliuretano (AU).
SKF logo