Designações de rolamento não abordadas pelo sistema básico

As designações para determinados tipos de rolamentos não são abordadas, ou são apenas parcialmente abordadas, no Sistema básico de designação de rolamentos.

Rolamentos Y (rolamentos de inserção)

As designações para rolamentos Y diferem, de alguma maneira, das descritas no sistema básico de designação, e são abordadas na seção do produto em questão.

Rolamentos de rolos de agulhas

As designações para rolamentos de rolos de agulhas não seguem completamente o sistema básico de designação e são abordadas na seção do produto em questão.

Rolamentos de rolos cônicos

As designações para rolamentos de rolos cônicos métricos seguem o sistema básico de designação ou o sistema de designação estabelecido pela norma ISO em 1977, abrangido pela norma ISO 355:20071).

Os rolamentos de rolos cônicos em polegadas são identificados de acordo com o padrão ANSI/ABMA relevante. O sistema de designação para rolamentos de rolos cônicos é explicado na seção do produto em questão.

Rolamentos personalizados

Os rolamentos desenvolvidos para atender a um requisito específico do cliente normalmente são designados por um número de desenho. O número de desenho não oferece informações sobre o rolamento.

Outros rolamentos

Os rolamentos não abordados nas seções Rolamentos de esferas e Rolamentos de rolos, como os rolamentos de superprecisão, rolamentos de seção fina, coroas de orientação ou rolamentos lineares, seguem sistemas de designação que podem diferir significativamente do sistema básico de designação.
  1. 1)Para ver os detalhes sobre como obter a documentação ISO relevante, consulte ISO – International Organization for Standardization.
SKF logo