Prefixos e sufixos

As designações da maioria dos rolamentos de esferas SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos, como mostrado na tabela e nos exemplos abaixo.
Os prefixos e sufixos oferecem informações adicionais sobre o rolamento.
Os prefixos são usados principalmente para identificar componentes de um rolamento. Eles também podem identificar variantes de rolamentos.
Os sufixos identificam projetos ou variantes, o que difere, de alguma maneira, do projeto original ou do projeto básico atual. Os sufixos são divididos em dois grupos. Quando mais de um recurso especial deve ser identificado, os sufixos são fornecidos na ordem mostrada na tabela a seguir. 
Detalhes sobre o significado de prefixos e sufixos específicos são fornecidos nas seções dos produtos em questão.

Sistema de designação

Basic bearing designation system

Prefixos

Designação básica

Sufixo – projeto interno

Sufixo – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)

Sufixo – projeto da gaiola

Sufixo – materiais, tratamento térmico

Sufixo – precisão, folga, pré-carga, giro silencioso

Sufixo – conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados

Sufixo – estabilização

Sufixo – lubrificação

Sufixo – outras variantes

Exemplo 1

6205-RS1NRTN9/P63LT20CVB123

onde

6205 =Designação básica
‑RS1NR =Sufixo – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
TN9 =Sufixo – projeto da gaiola
P63 =Sufixo – precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
LT20C =Sufixo – lubrificação
VB123 = Sufixo – outras variantes

Exemplo 2

23064 CCK/HA3C084S2W33 

onde

23064 =
Designação básica
CC =

Sufixo – projeto interno
K =

Sufixo – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
HA3 =

Sufixo – materiais, tratamento térmico
C084 =

Sufixo – precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
S2 =
 Sufixo – estabilização
W33 =
 Sufixo – lubrificação

SKF logo