Sufixos A - B

AProjeto interno diferente ou modificado com as mesmas dimensões máximas. Como regra, o significado da letra está ligado ao rolamento ou série de rolamentos em questão.

Exemplos:
  • Rolamento rígido de esferas 4210 A de duas carreiras sem rasgos de entrada
  • Rolamento de esferas de contato angular 3320 A de duas carreiras sem rasgos de entrada
ACRolamento de uma carreira de esferas de contato angular com ângulo de contato de 25°
ACDRolamento de uma carreira de esferas de contato angular, projeto interno otimizado, ângulo de contato de 25°
ADARanhura para anel de retenção ampla no anel externo; anel interno de duas peças mantido unido por um anel de retenção
ASRolamento de rolos de agulhas com furo(s) para lubrificação no anel externo. O algarismo após AS indica o número de furos
ASRRolamento de rolos de agulhas com canal circular e furo(s) para lubrificação no anel interno. O algarismo após ASR indica o número de furos
Axx(x)A letra A combinada com um número de dois ou três algarismos identifica variantes do projeto padrão que não pode ser identificado por sufixos aplicáveis
B
  1. Projeto interno diferente ou modificado com as mesmas dimensões máximas.
    Como regra, o significado da letra está ligado à série de rolamentos em questão

    Exemplos:
    • Rolamentos 7210 B de uma carreira de esferas de contato angular com ângulo de contato de 40°
    • Rolamento de rolos cônicos 32210 B com ângulo de contato íngreme (mais íngreme que o 32210)
  2. Rolamento de rolos cônicos para o padrão ABMA com flange externo no anel externo
BERolamento de uma carreira de esferas de contato angular com um ângulo de contato de 40° e projeto interno otimizado
BEJRolamento de uma carreira de esferas de contato angular com um ângulo de contato de 40° e projeto interno otimizado, com gaiola de aço centrada nas esferas
BEMRolamento de uma carreira de esferas de contato angular com um ângulo de contato de 40° e projeto interno otimizado, com gaiola de latão usinado
BEPRolamento de uma carreira de esferas de contato angular com um ângulo de contato de 40° e projeto interno otimizado, com gaiola moldada de poliamida 66 reforçada com fibra de vidro
BEYRolamento de uma carreira de esferas de contato angular com um ângulo de contato de 40° e projeto interno otimizado, com gaiola de latão estampado centrada nas esferas
Bxx(x)A letra B combinada com um número de dois ou três algarismos identifica variantes do projeto padrão que não pode ser identificado por sufixos aplicáveis

Exemplo:
  • B20 Tolerância de largura reduzida
SKF logo