Sufixos D - F

Projeto interno diferente ou modificado com algumas dimensões máximas; via de regra, o significado da letra está ligado à série de rolamentos em questão

Exemplos: 3310 D Rolamento de duas carreiras de esferas de contato angular e anel interno de duas peças
    K 40×45×17 D Conjunto de gaiola e rolos de agulhas divididos (radial)
Anel interno com dois conjuntos de gaiola e rolos (cone duplo) ou anel externo com duas pistas (capa dupla) de rolamento de rolos cônicos de duas carreiras, segundo o padrão ABMA (normalmente com dimensões em polegadas) DB Dois rolamentos rígidos de uma carreira de esferas (1), rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular (2) ou rolamentos de uma carreira de rolos cônicos combinados para arranjo em O.
  • As letras após DB indicam a magnitude da folga interna axial ou pré-carga no par de rolamentos antes da montagem.
    A Pré-carga leve (2)
    B Pré-carga moderada (2)
    C Pré-carga pesada (2)
    CA Folga interna axial menor que Normal (CB) (1, 2)
    CB Folga interna axial Normal (1, 2)
    CC Folga interna axial maior que Normal (CB) (1, 2)
    C Folga interna axial especial em µm
    GA Pré-carga leve (1)
    GB Pré-carga moderada (1)
    G Pré-carga especial em daN
    D
    DFDois rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular ou rolamentos de uma carreira de rolos cônicos combinados para montagem em X; a letra ou letras após o DF são explicadas em DB
    DGDois rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular para acoplamento universal em pares, ou seja, montados aos pares em O, em X ou em tandem; designações complementares de folga interna axial e pré-carga podem ser encontradas após o sufixo DB
    DHRolamento axial para carga em uma única direção; com duas arruelas da caixa de mancal
    DRDois rolamentos rígidos de uma carreira de esferas ou rolamentos de rolos cilíndricos em pares para conseguir uma distribuição uniforme da carga radial
    DS
    1. Rolamento axial para carga em uma única direção; com duas arruelas da caixa de mancal
    2. Conjunto de gaiola e rolos e agulhas radiais divididos
    DTDois rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular ou rolamentos de uma carreira de rolos cônicos combinados para montagem em tandem; para rolamentos de rolos cônicos em pares, o projeto e o arranjo dos anéis intermediários entre os anéis interno e/ou externo são identificados por dois algarismos imediatamente após DT
    D8Rolamento rígido de esferas do tipo aberto sem ranhura no anel externo, também disponíveis com vedações ou placas de vedação
    EDesvios ou modificações internas nos rolamentos, os quais apresentem algumas delimitações dimensionais, como regra o significado da letra é o limite da série de rolamentos em particular. Geralmente esta letra indica um reforço nos elementos rolantes.

    Exemplo:
    • Rolamento de uma carreira de esferas de contato angular com um ângulo de contato de 40°
    ECRolamento de uma carreira de rolos cilíndricos com um projeto interno otimizado e com contato modificado entre o flange e a face do rolo
    ECARolamento autocompensador de rolos do tipo CA, com conjunto completo de corpos rolantes reforçados
    ECACRolamento autocompensador de rolos do tipo CAC, com conjunto completo de corpos rolantes reforçados
    Exx(x)E combinado com um número de dois ou três algarismos identifica variações no modelo padrão as quais não podem ser identificadas pelos sufixos geralmente aplicáveis
    FGaiola de aço usinada ou fundida, centrada nos corpos rolantes; os diferentes modelos e classes de material são identificados por um algarismo após a letra F, por exemplo, F1
    FAGaiola de aço usinada ou fundida centrada no anel externo
    FBGaiola de aço usinada ou fundida centrada no anel interno
    2F Rolamento Y com defletor comum em ambos os lados
    SKF logo