Sufixos L - N

LGaiola de liga leve usinada; modelos ou materiais diferentes são identificados por um algarismo, por exemplo, L1
LAGaiola em liga leve usinada centrada no anel externo
LBGaiola em liga leve usinada centrada no anel interno
LHTPreenchimento com graxa para temperaturas baixas e altas (por exemplo, de –40 a +140 °C). Um número de dois algarismos após LHT identifica a graxa em questão. Uma letra ou combinação de letra e algarismo adicional, conforme mencionado sob "HT", identifica graus de preenchimento diferentes do padrão.

Exemplos:
  • LHT23, LHT23C ou LHT23F7
LORolamento sem conservante, mas revestido com óleo de baixa viscosidade; o óleo em questão é identificado por algarismos após LO, por exemplo, LO10
LPGaiola tipo janela em liga leve, com bolsas punçadas ou mandriladas, centrada no anel interno ou externo
LPSComo LP, mas com ranhuras de lubrificação nas superfícies-
LSVedação de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) ou poliuretano (AU) com ou sem reforço de aço laminado em um dos lados do rolamento
2LSVedação de contato LS em ambos os lados do rolamento
LTPreenchimento com graxa para temperaturas baixas (por exemplo, de –50 a +80 °C). LT ou um número de dois algarismos após LT identifica a graxa em questão. Uma letra ou combinação de letra e algarismo adicional, conforme mencionado sob "HT", identifica graus de preenchimento diferentes do padrão.

Exemplos:
  • LT, LT10 ou LTF1
L4BAnéis e corpos rolantes do rolamento com cobertura de superfície especial
L5BCorpos rolantes com cobertura superficial especial
L5DARolamento NoWear com corpos rolantes revestidos
L7DARolamento NoWear com corpos rolantes revestidos e pistas do anel interno
MGaiola em latão usinado, centrada nos corpos rolantes; os diferentes modelos e classes de material são identificados por um algarismo ou uma letra, por exemplo, M2, MC
MAGaiola em latão usinado, centrada no anel externo
MASComo MA, mas com canais de lubrificação nas superfícies-guia
MBGaiola em latão usinado, centrada no anel interno
MBSComo MB, mas com canais de lubrificação nas superfícies-guia
MLgaiola inteiriça em latão, do tipo janela usinada, centrada no anel interno ou externo
MORolamento sem conservante, mas revestido com óleo de viscosidade média; o óleo em questão é identificado por algarismos após o MO, por exemplo, MO10
MPGaiola tipo janela usinada em latão, inteiriça, com bolsas punçadas ou mandriladas, centrada no anel interno ou externo
MPSComo MP, mas com canais de lubrificação nas superfícies-guia
MRGaiola tipo janela usinada em latão, inteiriça, centrada no elemento rolante
MTPreenchimento com graxa para temperaturas médias (por exemplo, de –30 a +110 °C). Um número de dois algarismos após MT identifica a graxa em questão. Uma letra ou combinação de letra e algarismo adicional, conforme mencionado sob "HT", identifica graus de preenchimento diferentes do padrão.

Exemplos:
  • MT33 ou MT37F9
NRanhura para o anel de retenção no anel externo
NRRanhura para anel de retenção no anel externo, com o anel de retenção apropriado
N1Uma ranhura (entalhe) de fixação em uma das faces laterais do anel externo
N2Duas entradas de fixação, a 180° de distância, em uma das faces laterais do anel externo ou arruela da caixa de mancal
SKF logo