Sufixos P - S

PGaiola em poliamida 66 reforçada com fibra de vidro e moldada por injeção, centrada nos corpos rolantes
PA9Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe de tolerância ABEC 9 da ABMA (melhor que P4)
PA9AComo PA9
PA9BComo PA9, mas com precisão de giro melhor que a classe de tolerância ABEC 9 da ABMA
PHGaiola moldada por injeção de polieteretercetona (PEEK), reforçada com fibra de vidro, centrada nos rolos
PHAGaiola moldada por injeção de polieteretercetona (PEEK), reforçada com fibra de vidro, centrada no anel externo
PHASGaiola moldada por injeção de polieteretercetona (PEEK), reforçada com fibra de vidro, centrada no anel externo, com canais de lubrificação nas superfícies-guia
PPVedações de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno em ambos os lados do rolamento de leva e de apoio
PPAAnéis deslizantes axiais de poliamida 66 em ambos os lados do rolamento de leva e de apoio e perfil aperfeiçoado da superfície de rolamento
P4Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe de tolerância 4 da ISO
P4APrecisão dimensional de acordo com a classe 4 de tolerância da ISO e precisão de giro de acordo com a classe ABEC 9 de tolerância da ABMA
P5Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe de tolerância 5 da ISO
P6Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe de tolerância 6 da ISO
P43P4 + C3
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
QGeometria interna otimizada e acabamento superficial (rolamento de rolos cônicos)
QBCConjunto de quatro rolamentos de esferas de contato angular ou radiais combinados; dois rolamentos dispostos em O com os outros dois dispostos fora do par em O, em tandem com os mesmos, ou seja, dois pares em tandem dispostos em O
QBTConjunto de quatro rolamentos de esferas de contato angular ou radiais combinados; dois rolamentos dispostos em O com os outros dois em tandem em um dos lados do par em O, ou seja, três rolamentos em tandem e dispostos em O com o quarto rolamento
QFCConjunto de quatro rolamentos de esferas de contato angular ou radiais combinados; como /QBC, mas com o par central disposto em X, ou seja, dois pares em tandem dispostos em X
QFTConjunto de quatro rolamentos de esferas de contato angular ou radiais combinados; como /QBT, mas com o par disposto em X em um dos lados, ou seja, três rolamentos em tandem e dispostos em X com o quarto rolamento
QRConjunto de quatro rolamentos rígidos de uma carreira de esferas ou de rolos cilíndricos combinados para uma distribuição uniforme da carga radial
QTConjunto de quatro rolamentos de esferas de contato angular ou radiais combinados dispostos em tandem
R
  1. Flange externo integrado no anel externo
  2. Superfície de rolamento abaulada (rolamento de leva e de apoio)
RFDefletor emborrachado (defletor de aço estampado com lábio de vedação de borracha vulcanizada) em um dos lados do rolamento Y
2RFDefletor RF em ambos os lados do rolamento Y
RSVedação de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) com ou sem reforço de aço laminado em um dos lados do rolamento
2RSVedação de contato RS em ambos os lados do rolamento
RS1Vedação de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) reforçada com aço laminado em um lado do rolamento
2RS1Vedações de contato RS1 em ambos os lados do rolamento
RS1ZVedação de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) reforçada com aço laminado em um lado e uma placa no outro lado do rolamento.
RS2Vedação de contato em fluoelastômero (FKM) reforçada com aço laminado em um lado do rolamento
2RS2Vedação de contato RS em ambos os lados do rolamento
RSHVedação de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) reforçada com aço laminado em um lado do rolamento
2RSHVedações de contato RSH em ambos os lados do rolamento
RSLVedação de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) de baixo atrito, reforçada com aço laminado em um lado do rolamento
2RSLVedações de contato RSL de baixo atrito em ambos os lados do rolamento
RZVedação de baixo atrito de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) reforçada com aço laminado
2RZVedação RZ de baixo atrito em ambos os lados do rolamento
SMRolamento de rolos de agulhas com graxa. O número de dois dígitos que se segue identifica a graxa em questão
SORTGrau de tolerância dos rolos de agulha de um conjunto de gaiola e rolos de agulha; os valores a seguir indicam os limites reais em μm, por exemplo, /SORT-2-4
SPClasse de tolerância especial para rolamentos de eixos-árvore de máquinas-ferramenta; precisão dimensional aproximadamente de acordo com a classe de tolerância 5 da ISO e precisão de giro aproximadamente de acordo com a classe de tolerância 4 da ISO
S0Arruelas ou anéis de rolamento estabilizados dimensionalmente para uso em temperaturas operacionais de até +150 °C
S1Arruelas ou anéis de rolamento estabilizados dimensionalmente para uso em temperaturas operacionais de até +200 °C
S2Arruelas ou anéis de rolamento estabilizados dimensionalmente para uso em temperaturas operacionais de até +250 °C
S3Arruelas ou anéis de rolamento estabilizados dimensionalmente para uso em temperaturas operacionais de até +300 °C
S4Arruelas ou anéis de rolamento estabilizados dimensionalmente para uso em temperaturas operacionais de até +350 °C
SKF logo