Espaço disponível

Em muitos casos, as principais dimensões de um rolamento são predeterminadas pelo projeto da máquina. Por exemplo, o diâmetro do eixo determina o diâmetro do furo do rolamento.
Para eixos de diâmetro pequeno, todos os tipos de rolamentos podem ser usados, sendo mais populares os rolamentos rígidos de esferas, embora os rolamentos de rolos de agulhas também sejam adequados (fig. 1). Para eixos de diâmetros maiores, os rolamentos de rolos cilíndricos, cônicos, autocompensadores e toroidais e os rolamentos rígidos de esferas estão disponíveis (fig. 2).
Quando o espaço radial é limitado, os rolamentos com baixa altura transversal devem ser escolhidos. Eles incluem conjuntos de gaiola e rolos de agulhas, rolamentos de agulhas com capa estampada e rolamentos de rolos de agulhas com ou sem anel interno (fig. 3). Outros tipos de rolamento da série de diâmetros 8 ou 9 também podem ser utilizados.
Quando o espaço axial é limitado, os rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos rígidos de esferas das séries estreitas podem ser usados para acomodar cargas combinadas (fig. 4). Os rolamentos de rolos de agulhas combinados (fig. 5) também podem ser usados. Para cargas puramente axiais, conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas (com ou sem arruelas), bem como rolamentos axiais de esferas e rolamentos axiais de rolos cilíndricos podem ser usados (fig. 6).
SKF logo