Desalinhamento

O desalinhamento angular entre o eixo e o mancal ocorre quando o eixo é desviado (dobrado) sob a carga operacional. O desalinhamento também pode ocorrer quando os rolamentos estão muito afastados.
Rolamentos rígidos, por exemplo, rolamentos rígidos de esferas e rolamentos de rolos cilíndricos, acomodam apenas alguns minutos de desalinhamento angular, sem danificar o rolamento. Rolamentos autocompensadores, por exemplo, rolamentos de rolos toroidais, rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos axiais autocompensadores de rolos (fig. 1), podem acomodar desvios de eixo, bem como desalinhamentos iniciais resultantes de erros de montagem ou usinagem. Os valores do desalinhamento permitido estão listados na seção do produto em questão. Se o desalinhamento esperado exceder os valores permitidos, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Rolamentos axiais de esferas com arruelas de caixas esféricas e de assento, unidades de rolamento Y e rolamentos de rolos de agulha de alinhamento (fig. 2) podem compensar o desalinhamento inicial decorrente de erros de montagem ou usinagem.
SKF logo