Montagem e desmontagem

Furo cilíndrico

Os rolamentos com furo cilíndrico são mais fáceis de montar e desmontar quando são do tipo separável, principalmente quando ajustes interferentes são necessários em ambos os anéis. Rolamentos separáveis também são preferíveis, quando montagens e desmontagens frequentes são necessárias porque o anel com corpos rolantes e a gaiola desses rolamentos separáveis podem ser ajustados independentemente do outro anel, por exemplo, rolamentos de esferas de quatro pontos de contato, rolamentos de rolos cilíndricos, de rolos de agulhas e de rolos cônicos (fig. 1), bem como rolamentos axiais de esferas e de rolos.

Furo cônico

Rolamentos com furo cônico (fig. 2) podem ser montados facilmente em um assento do eixo cônico ou cilíndrico por meio de uma bucha de fixação ou de desmontagem (fig. 3).
SKF logo