Soluções de vedação

Para manter o lubrificante dentro e os contaminantes fora do rolamento, a SKF fornece rolamentos tampados com vedações ou placas de proteção integradas:
  • de proteção integradas (fig. 1)
  • vedações sem contato (fig. 2)
  • vedações de baixo atrito (fig. 3)
  • vedações de contato (fig. 4)
Os rolamentos tampados podem proporcionar soluções econômicas e compactas para muitas aplicações. Eles estão disponíveis para diferentes tipos de rolamento:
  • rolamentos rígidos de esferas
  • rolamentos de esferas de contato angular
  • rolamentos autocompensadores de esferas
  • rolamentos de rolos cilíndricos
  • rolamentos de rolos de agulhas
  • rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB
  • rolamentos de leva e de apoio
  • Rolamentos Y (rolamentos de inserção)
Os rolamentos com tampa em ambos os lados são normalmente lubrificados para toda a vida útil do rolamento e não devem ser lavados nem relubrificados. Eles são preenchidos com a quantidade apropriada de lubrificante de alta qualidade em condições de limpeza.
SKF logo