Velocidade

A temperatura operacional permitida limita a velocidade na qual os rolamentos podem ser operados. Os tipos de rolamentos que funcionam com baixo atrito e baixa geração de calor de atrito são, portanto, os mais adequados para operação em alta velocidade.
As maiores velocidades podem ser alcançadas com rolamentos rígidos de esferas (fig. 1) e rolamentos autocompensadores de esferas (fig. 2) quando as cargas são puramente radiais. Rolamentos de esferas de contato angular (fig. 3) são normalmente usados quando não há cargas combinadas. Isso é particularmente válido para rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão e rolamentos rígidos de esferas com corpos rolantes de cerâmica, também chamados de rolamentos híbridos.
Devido a seu projeto, os rolamentos axiais não podem acomodar velocidades tão altas quanto os rolamentos radiais.
SKF logo