Rigidez

A rigidez de um rolamento de esferas é caracterizada pela magnitude da deformação elástica (deflexão) no rolamento sob carga. Geralmente, essa deformação é muito pequena e pode ser desprezada. No entanto, em aplicações como eixos-árvore de máquinas-ferramenta e diferenciais de transmissão, a rigidez é um parâmetro operacional essencial.
Devido às condições de contato entre os corpos rolantes e as pistas, os rolamentos de rolos, por exemplo, rolamentos de rolos cilíndricos (fig. 1) ou cônicos (fig. 2), apresentam um grau maior de rigidez do que os rolamentos de esferas. A rigidez do rolamento pode ser aprimorada ainda mais pela aplicação de uma pré-carga (→ Pré-carga do rolamento).
SKF logo