Rolamentos radiais

Os rolamentos radiais acomodam cargas que são predominantemente perpendiculares em relação ao eixo. Os rolamentos são normalmente classificados por tipo de elemento rolante e formato das pistas.
Rolamentos rígidos de esferas
uma carreira (→ Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas)
  • projeto básico aberto (fig. 1)
  • com placas de proteção
  • com vedações de contato (fig. 2)
  • com ranhura para anel de retenção, com ou sem anel de retenção

uma carreira, aço inoxidável
(→ Rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável)
  • projeto básico aberto (fig. 1)
  • com placas de proteção
  • vedações de contato (fig. 2)

uma carreira, com rasgos de entrada (→ Rolamentos rígidos de esferas com rasgos de entrada)
  • projeto básico aberto (fig. 3)
  • com placas de proteção
  • com ranhura para anel de retenção, com ou sem anel de retenção

duas carreiras (→ Rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas) (fig. 4)

rolamentos de seção fina (Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.)
  • projeto básico aberto (fig. 5)
  • com vedações de contato
Rolamentos Y (rolamentos de inserção)
com pinos roscados
  • anel interno prolongado em um dos lados (fig. 6)
  • anel interno prolongado nos dois lados (fig. 7)

com um colar excêntrico de fixação
  • anel interno prolongado em um dos lados (fig. 8)
  • anel interno prolongado nos dois lados (fig. 9)

com furo cônico
  • anel interno prolongado nos dois lados para montagem de buchas de fixação (fig. 10)

com um anel interno padrão
  • para fixação por ajuste interferente no eixo (fig. 11)

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos Y.
Rolamentos de esferas de contato angular
uma carreira (→ Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular)
  • projeto básico para montagem simples (fig. 12)
  • modelo para acoplamento universal

uma carreira de superprecisão (→ Rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão)
  • projetos de alta velocidade
    • aberto ou com vedações sem contato (fig. 13)
  • projeto de alta capacidade
    • aberto ou com vedações sem contato

duas carreiras (→ Rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular)
  • com um anel interno inteiriço (fig. 14)
    • projeto básico aberto 
    • com placas de proteção
    • com vedações de contato
  • com um anel interno de duas peças

rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (→ Rolamentos de esferas de quatro pontos de contato) (fig. 15)
Rolamentos autocompensadores de esferas
com um furo cilíndrico ou cônico
  • projeto básico aberto (fig. 16)
  • com vedações de contato (fig. 17)

com um anel interno prolongado (fig. 18)

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos autocompensadores de esferas.
Rolamentos de rolos cilíndricos
uma carreira (→ Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos)
alta capacidade
  • Modelo NCF (fig. 23)
  • Projeto NJF
  • Projeto NUH

duas carreiras (→ Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos)
  • com um furo cilíndrico ou cônico

quatro carreiras (→ Rolamentos de várias carreiras de rolos cilíndricos)
  • com um furo cilíndrico ou cônico
    • projeto aberto (fig. 26)
    • com vedações de contato

uma carreira, com número máximo de rolos (→ Rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira com número máximo de rolos)
duas carreiras, com número máximo de rolos (→ Rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos)
  • com flanges integrados no anel interno (fig. 29)
  • com flanges integrados no anel interno e nos anéis externos
    • com vedações de contato (fig. 30)
Rolamentos de rolos de agulhas
conjunto de gaiola e rolos de agulhas (→ Conjunto de gaiola e rolos de agulhas)
rolamentos de agulhas com capa estampada, extremidades abertas (→ Rolamentos de agulhas com capa estampada)
  • uma e duas carreiras
    • projeto básico aberto (fig. 33)
    • com vedações de contato (fig. 34)

rolamentos de agulhas com capa estampada, extremidade fechada (→ Rolamentos de agulhas com capa estampada)
  • uma e duas carreiras
    • projeto básico aberto (fig. 35)
    • com uma vedação de contato (fig. 36)

rolamentos de rolos de agulhas com flanges (→ Rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados)
  • uma e duas carreiras
    • sem anel interno (fig. 37)
    • com um anel interno
      • projeto básico aberto
      • com vedações de contato (fig. 38)

rolamentos de rolos de agulhas sem flanges (→ Rolamentos de rolos de agulhas com anéis usinados)
  • uma e duas carreiras

rolamentos de rolos de agulhas alinháveis (→ Rolamentos de rolos de agulhas alinháveis)
  • sem anel interno
  • com anel interno (fig. 41)

rolamentos de rolos de agulhas combinados (→ Rolamentos de rolos de agulhas combinados)
  • rolamentos de esferas de contato angular/rolos de agulhas
  • rolamentos axiais de esferas/de rolos de agulhas
    • com um rolamento de esferas com número máximo de rolos (fig. 44)
    • com um conjunto de esferas orientadas pela gaiola
  • rolamento axial de rolos cilíndricos/rolos de agulhas
Rolamentos de rolos cônicos
uma carreira (→ Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos e Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos em pares)
  • rolamento individual (fig. 48)
  • conjuntos de rolamentos pareados
    • disposição em X (fig. 49)
    • em O
    • tandem

duas carreiras
(→ Rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos)
  • Configuração TDO (disposição em O) (fig. 50)
  • Configuração TDI (disposição em X) (fig. 51)

quatro carreiras (→ Rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos)
  • Configuração TQO
    • projeto aberto (fig. 52)
    • com vedações de contato
  • Configuração TQI
Rolamentos autocompensadores de rolos
com um furo cilíndrico ou cônico
  • projetos básicos abertos (fig. 53)
  • com vedações de contato (fig. 54)
  • para aplicações vibratórias

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos autocompensadores de rolos.

Rolamentos de rolos toroidais CARB
com um furo cilíndrico ou cônico
  • com um conjunto de rolos orientados pela gaiola (fig. 55)
  • com um conjunto completo de rolos
    • com vedações de contato (fig. 56)
Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos de rolos toroidais CARB.
SKF logo