Materiais da gaiola

As gaiolas estão disponíveis em diversos tipos de material. As propriedades do tipo de material usado para a gaiola determina a adequação do rolamento, no qual ele é usado para aplicações e condições operacionais específicas. As categorias gerais de gaiola, por tipo de material, são:

Outros materiais de gaiola

Além dos materiais descritos nas seções listadas acima, os rolamentos SKF para aplicações especiais podem ser dotados de gaiolas feitas de outros polímeros de engenharia, resina fenólica, ligas leves ou ferro fundido especial. Para obter informações sobre materiais alternativos para gaiolas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo