Gaiolas em metal usinado

Gaiolas em aço usinado

As gaiolas em aço usinado são normalmente feitas de aço estrutural sem ligas do tipo S355GT (St 52), de acordo com EN 10 025:1990 + A:1993. Para melhorar as propriedades de resistência ao desgaste e deslizamento, algumas gaiolas de aço usinado recebem tratamento de superfície.
As gaiolas de aço usinado são utilizadas em rolamentos grandes ou em aplicações onde há o risco de ocorrer trincas sazonais, causadas por uma reação química, caso uma gaiola em latão fosse utilizada. As gaiolas de aço podem ser usadas em temperaturas de funcionamento de até 300 °C . Elas não são afetadas pelos lubrificantes à base de óleo sintético ou mineral normalmente utilizados em rolamentos ou pelos solventes orgânicos utilizados para limpar os rolamentos.

Gaiolas em latão usinado

A maioria das gaiolas em latão são usinadas a partir de um molde CW612N ou forjadas em bronze, de acordo com EN 1652:1998. Elas não são afetadas pela maioria dos lubrificantes de rolamentos comuns, incluindo graxas e óleos sintéticos, podendo ser limpas, utilizando-se solventes orgânicos normais. As gaiolas em latão podem ser utilizadas em temperaturas operacionais de até 250 °C .
SKF logo