Materiais para rolamentos de esferas

O material do qual os componentes dos rolamentos são feitos determina, em grande parte, o desempenho e a confiabilidade do rolamento. Para os anéis e corpos rolantes do rolamento, considerações típicas costumam ser a dureza para capacidade de carga, resistência à fadiga na área de contato rolante, sob condições de lubrificação limpa ou contaminada e a estabilidade dimensional dos componentes do rolamento. Para a gaiola, as considerações abrangem atrito, esforço, forças de inércia e, em alguns casos, a ação química de determinados lubrificantes, aditivos lubrificantes, solventes, arrefecedores e refrigerantes. A importância relativa dessas considerações pode ser afetada por outros parâmetros operacionais, tais como umidade, temperaturas elevadas, cargas de choque ou uma combinação de tudo isso e outras condições.
Vedações integradas nos rolamentos também podem ter um impacto considerável no desempenho e na confiabilidade dos rolamentos. Seu material deve ser capaz de suportar oxidação (envelhecimento), desgaste e ataque químico em uma ampla faixa de temperaturas. Os rolamentos com tampa em ambos os lados são normalmente lubrificados para toda a vida útil. Para obter informações detalhadas sobre a lubrificação e lubrificantes, consulte Lubrificação.
A SKF tem a competência e as instalações necessárias para oferecer uma variedade de materiais, processos e revestimentos. Portanto, os engenheiros de aplicação SKF podem ajudar a selecionar o material do rolamento, da gaiola e da vedação que melhor atende às necessidades de uma determinada aplicação.
SKF logo