Limites de dimensões de chanfros

Para evitar o dimensionamento inadequado de filetes em componentes associados para rolamentos de esferas e facilitar os cálculos de localização de anéis de retenção, os limites de chanfro máximo (fig. 1) para as dimensões de chanfro mínimas relevantes (→ tabelas de produtos) são fornecidos nas tabelas de produtos a seguir:
  • limites de dimensão de chanfro para rolamentos radiais e axiais métricos, exceto rolamentos de rolos cônicos (tabela 1)
  • limites de dimensão de chanfro para rolamentos radiais de rolos cônicos métricos (tabela 2)
  • limites de dimensão de chanfro para rolamentos de rolos cônicos em polegadas (tabela 3)
Os limites para rolamentos métricos estão de acordo com a norma ISO 582:1995. Os limites para rolamentos de rolos cônicos em polegadas, que são consideravelmente diferentes daqueles para os rolamentos métricos, estão descritos em ANSI/ABMA 19.2-1994, mas não são padronizados.

Exemplo

Qual é o maior valor radial (r1 máx.) para o chanfro de um rolamento rígido de esferas 6211? 
Na tabela de produtos, r1 min = 1,5 mm e d =55 mm.
Na tabela 1, com rs mín.=1,5 mm e d < 120 mm, o maior valor radial r1 máx. = 2,3 mm.
SKF logo