Identificação da série de diâmetros

As tolerâncias de variação do diâmetro do furo e diâmetro externo Vdp e vDp para rolamentos de esferas métricos (tabela 1, tabela 2 e tabela 3 – exceto rolamentos de rolo cônico) não são válidas universalmente para todas as séries de diâmetros. Para saber a série de diâmetro de um rolamento radial, consulte a tabela 4.
SKF logo