Tolerâncias

As precisões dimensional e de giro dos rolamentos foram padronizadas internacionalmente. Além das tolerâncias Normais, os padrões ISO também abrangem tolerâncias menores, por exemplo:
  • classe de tolerância 6, que corresponde à classe de tolerância P6 SKF
  • classe de tolerância 5, que corresponde à classe de tolerância P5 SKF
Para aplicações especiais, como eixos-árvore de máquinas-ferramenta, a SKF também fabrica rolamentos com precisão maior. Entre eles estão as classes de tolerância P4, P4A, PA9A, SP e UP. Para obter informações adicionais, consulte a seção Rolamentos de superprecisão.
Para obter informações de tolerância sobre cada tipo de rolamento, consulte Tolerâncias na seção de produto relevante. Rolamentos com precisão maior que Normal são geralmente identificados por um sufixo de designação para a classe de tolerância.

Símbolos de tolerância

Os símbolos de tolerância e suas definições são fornecidos na tabela 1.
SKF logo