Tolerâncias de desvio axial total

Os encostos para anéis de rolamentos devem ter uma tolerância de desvio radial total, conforme definida na norma ISO 1101:2012, que é melhor em pelo menos um grau IT do que a tolerância de diâmetro do assento cilíndrico associado. Para assentos de arruelas de rolamentos axiais, a tolerância para desvio axial total não deve exceder IT5. Os valores de referência para as tolerâncias de desvio axial total são encontrados na tabela 1.
SKF logo