Ajustes para eixos ocos

Se os rolamentos tiverem de ser montados com um ajuste interferente em um eixo oco para obter a mesma pressão de superfície entre o anel interno e o assento do eixo, geralmente é necessário utilizar um ajuste interferente mais apertado do que seria utilizado em um eixo maciço. As relações de diâmetros a seguir são importantes ao decidir sobre o ajuste a ser utilizado:



e

Relações de diâmetro, ci, que são < 0,5 e não têm um efeito considerável no ajuste.
Se o diâmetro externo médio do anel interno, ou seja, o diâmetro médio entre o ressalto e a pista (diagrama 1), não for conhecido, a relação do diâmetro ce pode ser estimada com precisão suficiente, usando-se



onde
ci=relação de diâmetro do eixo oco
ce =relação de diâmetro do anel interno
d=diâmetro externo do eixo oco, diâmetro do furo do rolamento [mm]
D=diâmetro externo do rolamento [mm]
di=diâmetro interno do eixo oco [mm]
de=diâmetro externo médio do anel interno, [mm] (diagram 1)
k=um fator para o tipo de rolamento
= 0,25 para rolamentos autocompensadores de esferas nas séries 22 e 23
= 0,25 para rolamentos de rolos cilíndricos,
= 0,3 para todos os outros rolamentos
O ajuste interferente necessário para um rolamento montado em um eixo oco pode ser determinado de acordo com a interferência média provável do mesmo rolamento em um eixo maciço, negligenciando a deformação plástica (suavização) das superfícies conjugadas produzidas durante a montagem. A interferência média provável do rolamento em um eixo maciço, ΔS é o valor médio dos valores menor e maior da interferência provável listados natabela 1,tabela 2,tabela 3,tabela 4,tabela 5 e tabela 6. O diagrama 1 apresenta valores para a relação entre a interferência média provável do anel interno do rolamento em um eixo oco, ΔH e em um eixo maciço, ΔS, conforme as relações de diâmetro ci e ce.

Exemplo

Um rolamento rígido de esferas 6208 com d = 40 mm e D = 80 mm deve ser montado em um eixo oco com uma relação de diâmetros ci = 0,8. Qual é a interferência requerida e quais são os limites adequados do eixo?
Se o rolamento tiver que ser montado em um eixo de aço sólido e ser submetido a cargas normais, recomenda-se uma classe de tolerância k5. Na tabela 4, para um diâmetro de eixo de 40 mm, a interferência média provável ΔS =(22 + 5)/2 =13,5 μm. Para ci = 0,8 e



de maneira que no diagrama 1 a relação ΔHS = 1,7. Assim, a interferência requerida para o eixo oco ΔH = 1,7 × 13,5 = 23 μm. Consequentemente, a classe de tolerância m6 é selecionada para o eixo oco à medida que isso fornece um ajuste semelhante a k5 para um eixo maciço.
SKF logo