Vedações integrais do rolamento

A SKF fornece vários tipos de rolamentos tapados com uma vedação ou placa de proteção em um ou nos dois lados. Eles fornecem uma solução econômica e que economiza espaço para muitos problemas de vedação. Os rolamentos com tampa nos dois lados são fornecidos já engraxados e são geralmente considerados praticamente livres de manutenção. Os modelos atuais das vedações estão descritos em detalhes nas seções de produto relevantes.

Rolamentos com placas de proteção

Rolamentos com placas de proteção (fig. 1 e fig. 2) são usados em aplicações nas quais as condições operacionais são secas e relativamente limpas. As placas de proteção também são utilizadas em aplicações em que o atrito reduzido é importante, devido à velocidade ou às considerações de temperatura operacional.
Placas de proteção formam uma fresta estreita em direção ao ressalto do anel interno (fig. 1) ou um labirinto eficiente com um recesso no ressalto do anel interno (fig. 2).

Rolamentos com vedações de contato

Rolamentos com vedações de contato, denominados simplesmente vedações, são preferidos para arranjos em que a contaminação é moderada e em que a presença de água ou umidade não pode ser descartada, ou quando for necessária uma vida útil longa do rolamento e o mínimo de manutenção.
A SKF desenvolveu uma série de projetos de vedação. Dependendo do tipo ou tamanho do rolamento, a vedação faz contato com:
  • o anel interno ou o ressalto do anel interno (fig. 3, fig. 4)
  • o recesso no ressalto do anel interno (fig. 5), fig. 6)
  • o chanfro de entrada nas laterais da pista do anel interno (fig. 7).
  • o anel externo (fig. 8)
Para rolamentos rígidos de esferas, a SKF desenvolveu tipos adicionais de vedações:
  • A vedação SKF sem contato (fig. 9) forma uma fresta extremamente estreita com o ressalto do anel interno.
  • A vedação SKF de baixo atrito (fig. 10, fig. 11) praticamente não tem nenhum contato com o anel interno, mas oferece uma operação de baixo atrito muito boa.
  • A vedação SKF WAVE (fig. 12), uma vedação de eixo radial carregado por mola, projetada para aplicações lubrificadas, é incorporada em um lado do rolamento (→ Unidades de rolamentos vedados para óleo ICOS)
Geralmente, as vedações de rolamento SKF são feitas de um composto elastomérico vulcanizado em um anel de reforço de aço laminado. Dependendo da série, do tamanho e dos requisitos da aplicação, os materiais de vedação comuns são:
  • borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR)
  • borracha de acrilonitrila-butadieno hidrogenado (HNBR)
  • borracha fluorada (FKM)
  • poliuretano (PUR).
A seleção do material de vedação adequado depende da temperatura operacional esperada e do lubrificante aplicado. Para obter informações sobre as temperaturas operacionais permitidas, consulte Materiais de vedação.
SKF logo