Tipos de vedação

A finalidade de uma vedação é evitar que contaminantes entrem em um ambiente controlado. Para ser eficaz, a vedação deverá apresentam as seguintes características principais:
  • flexível o suficiente para compensar qualquer irregularidade da superfície
  • forte o suficiente para suportar pressões operacionais
  • capaz de suportar uma ampla variedade de temperaturas operacionais
  • resistente a produtos químicos comuns
  • operar o menor atrito, calor de atrito e desgaste possíveis
Existem vários tipos de vedação básica:
  • vedações estáticas
  • vedações dinâmicas
  • vedações sem contato
  • foles e membranas
Vedações que entram em contato com superfícies estacionárias são chamadas vedações estáticas. Sua eficácia depende da deformação radial ou axial de sua seção transversal quando instaladas. Juntas (fig. 1) e anéis em "O" (fig. 2) são exemplos típicos de vedações estáticas.
Vedações em contato com superfícies deslizantes são chamadas vedações dinâmicas e são utilizadas para vedar passagens entre componentes da máquina que se movem um em relação ao outro linearmente ou para reter lubrificante, excluir contaminantes, separar agentes diferentes e suportar pressões diferenciais. Existem vários tipos de vedações dinâmicas, incluindo anéis de pistão ou empanque, que são utilizados para movimentos lineares ou oscilatórios. No entanto, a vedação mais comum é a vedação de eixo radial (fig. 3), que faz contato com os componentes rotativos e estacionários.
As vedações de eixo radial sem contato formam uma fresta estreita entre o lábio da vedação estacionária e o componente rotativo. A fresta pode ser disposta axialmente, radialmente, ou em combinação. As vedações sem contato, que variam de vedações do tipo fresta a labirintos de vários estágios (fig. 4), não geram praticamente nenhum atrito e, portanto, não se desgastam.
Foles e membranas são utilizados para vedar componentes que têm movimento limitado (um em relação ao outro).
Devido à sua importância para aplicações de rolamento, as seguintes informações lidam, quase que exclusivamente, com vedações de eixo radial sem contato, seus diversos projetos e execuções.
SKF logo