Vedações sem contato

A eficácia de uma vedação sem contato depende, em princípio, da ação da vedação da folga estreita entre o eixo e o mancal. A folga pode ser arranjada radial ou axialmente ou de modo combinado (fig. 1). Essas vedações podem ser tão simples quanto uma vedação de eixo radial tipo fresta ou mais complexas, como uma vedação de labirinto. Em qualquer um dos casos, como não há contato, essas vedações não geram praticamente nenhum atrito e não se desgastam. Elas não são danificadas com facilidade por contaminantes sólidos e são particularmente adequadas para altas velocidades e altas temperaturas.
SKF logo