Efeitos da pré-carga do rolamento

Os principais benefícios resultantes da pré-carga incluem, mas não estão limitados a:
  • rigidez aumentada
  • níveis de ruído mais baixos
  • melhor orientação dos eixos
  • compensação pelo desgaste e acomodação
  • vida útil do rolamento estendida

rigidez aumentada

A rigidez do rolamento é definida como a relação da força que age no rolamento para a deformação elástica no rolamento. A deformação elástica provocada por uma carga nos rolamentos pré-carregados é menor para uma determinada faixa de carga do que para rolamentos que não são pré-carregados.

Níveis de ruído mais baixos

À medida que a folga operacional em um rolamento diminui, a orientação dos corpos rolantes na zona descarregada aumenta, reduzindo os níveis de ruído em operação.

Melhor orientação dos eixos

Rolamentos pré-carregados fornecem orientação do eixo mais precisa, pois a pré-carga fornece grau maior de rigidez, que limita a capacidade do eixo de se inclinar com a carga. Por exemplo, a pré-carga do anel e dos rolamentos para pinhão em um diferencial resulta em maior rigidez, o que mantém o conjunto de engrenagens preciso e constante. Isso minimiza as forças dinâmicas e reduz os níveis de ruído, que pode ampliar a vida útil das engrenagens.

Compensação pelo desgaste e acomodação

O desgaste e a acomodação em um arranjo de rolamentos em operação aumentam a folga. Essa folga pode ser compensada com a pré-carga.

Vida útil do rolamento estendida

Em determinadas aplicações, um sistema ideal de rolamentos pré-carregados (→ Seleção da pré-carga correta) pode aprimorar a confiabilidade operacional, oferecer distribuição de carga mais favorável nos rolamentos e estender sua vida útil.
SKF logo