Seleção de folga interna ou pré-carga

A folga operacional ou pré-carga em um rolamento é determinada por:
  • folga interna inicial antes da montagem.
  • ajustes ou distância que um rolamento é conduzido em um assento cônico
  • efeitos de erros de forma
  • alterações na folga ou pré-carga que resultam da montagem
  • mudanças dimensionais resultantes da temperatura operacional
A deflexão do eixo e o deslocamento axial, como, por exemplo, rolamentos de rolos toroidais CARB®, talvez também precisem ser considerados.
A folga operacional ou pré-carga em um rolamento influencia o atrito, tamanho da zona de carga e a resistência à fadiga. O diagrama 1 mostra a relação entre a folga e a pré-carga e os principais parâmetros. O diagrama é baseado em rolamentos de esferas sob carga radial.
SKF logo