Estimativa do momento de atrito

Sob certas condições, o momento de atrito pode ser estimado com precisão suficiente usando-se um coeficiente constante de atrito μ. As condições são:
  • carga do rolamento P ≈ 0,1 C
  • boa lubrificação
  • condições operacionais normais
O momento de atrito sob estas condições pode ser estimado usando-se:
 
M = 0,5 μ P d

Para rolamentos de agulhas, use F ou Fw em vez de d.

onde
=momento de atrito [Nmm]
μ
=coeficientes constantes de atrito para o rolamento (tabela 1)
=carga dinâmica equivalente do rolamento [N]
=diâmetro interno do rolamento [mm]
=diâmetro da pista do anel interno [mm]
Fw =diâmetro sob os rolos [mm]
SKF logo