Atrito

O atrito em um rolamento determina a quantidade de calor gerado pelos rolamentos. A quantidade de atrito depende da cargas e de diversos outros fatores, incluindo:
  • Tipo e do tamanho do rolamento
  • Velocidade de funcionamento
  • Propriedades e a quantidade do lubrificante
A resistência total à rotação em um rolamento é o resultado do atrito rolante e deslizante nas áreas de contato entre os elementos rolantes e as pistas, os elementos rolantes e a gaiola, e entre os elementos rolantes e outras superfícies-guia. Atrito também é gerado pelo arrasto de lubrificante e as vedações de contato, se aplicável.
SKF logo