Perda de potência e temperatura do rolamento

A perda de potência em um rolamento como resultado do atrito no rolamento pode ser estimada com

NR = 1,05 x 10–4 M n

onde
NR =perda de potência [W]
=momento de atrito total do rolamento [Nmm] 
=velocidade de rotação [r/min]

O fator de resfriamento Ws é definido como o calor sendo removido do rolamento por grau de diferença de temperatura entre o rolamento e o ambiente. Se o valor de Ws for conhecido, uma estimativa aproximada do aumento de temperatura no rolamento pode ser obtida com

ΔT = NR/Ws

onde
ΔT =aumento de temperatura [°C]
NR =perda de potência [W]
Ws =fator de resfriamento [W/°C]
SKF logo