Perdas por arrasto na lubrificação por jato de óleo

Para calcular as perdas por arrasto para o método de lubrificação por jato de óleo, use o modelo por banho de óleo, com o nível de óleo H na metade do diâmetro do elemento rolante mais baixo. O valor obtido para Marrasto deve ser multiplicado por um fator de dois. Certamente, esta aproximação pode variar, dependendo da velocidade e direção de óleo. No entanto, se o nível de óleo H é conhecido quando o óleo está fluindo e o rolamento estiver parado, esse valor pode ser usado diretamente no cálculo da perda por arraste para obter uma estimativa mais precisa.
SKF logo