Perdas por arrasto

Rolamentos com lubrificação por método de banho de óleo estão parcialmente submersos ou, em situações especiais, completamente submersos. As perdas por arraste que ocorrem quando o rolamento está girando em um banho de óleo contribuem para o momento de atrito total e não devem ser negligenciadas. As perdas por arraste são não apenas influenciadas pela velocidade do rolamento, viscosidade do óleo, e nível de óleo, mas também pelo tamanho e geometria do reservatório de óleo. Agitação externa do óleo, que pode se originar de elementos mecânicos, como engrenagens ou cames, bem próxima ao rolamento, deve também ser levada em consideração.


SKF logo