Momento de atrito

O momento de atrito pode ser calculado com

Mrrφish φrs Grr (ν n)0,6

onde
Mrr =momento de atrito
φish 
=fator de redução do aquecimento por cisalhamento de entrada
φrs =fator de redução por esgotamento/reabastecimento cinemático
Grr =variável (tabela 1), de acordo com:
  • tipo do rolamento
  • o diâmetro médio do rolamento dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • a carga radial Fr [N]
  • a carga axial Fa [N]
=velocidade de rotação [r/min]
ν =viscosidade cinemática na temperatura operacional do óleo ou a viscosidade do óleo base da graxa [mm2/s]
As fórmulas fornecidas na seção Atrito levam a cálculos mais complexos. Portanto, a SKF recomenda com veemência o cálculo do momento de atrito com o SKF Bearing Calculator.
SKF logo