Momento de atrito deslizante

O momento de atrito deslizante pode ser calculado com

Msl = Gsl µsl

onde
Msl =momento de atrito deslizante [Nmm]
Gsl =variável (tabela 1), de acordo com:
  • tipo do rolamento
  • o diâmetro médio do rolamento dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • a carga radial Fr [N]
  • a carga axial Fa [N]
µsl =coeficiente de atrito deslizante
SKF logo