Torque de partida

O torque de partida de um rolamento é definido como o momento de atrito que precisa ser superado pelo rolamento para que este comece a girar. Portanto, somente o momento de atrito deslizante e o momento de atrito das vedações, se aplicados, devem ser levados em consideração. A uma temperatura ambiente de 20 a 30 °C (70 a 85 °F), o torque de partida pode ser calculado com

Mpartida = Msl + Mvedação

onde
Mpartida =momento de atrito de partida [Nmm]
Msl =momento de atrito deslizante [Nmm]
Mvedação =momento de atrito das vedações [Nmm]
Entretanto, o torque de partida pode ser consideravelmente maior para rolamentos de rolos com um grande ângulo de contato. Ele pode ser até quatro vezes maior para rolamentos de rolos cônicos nas séries 313, 322 B, 323 B e T7FC e até oito vezes maior para rolamentos axiais autocompensadores de rolos.
SKF logo