Consideração para rotação do anel externo

Em aplicações nas quais há rotação do anel externo, o fator de velocidade A é calculado de maneira diferente. Nesse caso, utilize o diâmetro externo D do rolamento em vez de dm. O uso de uma vedação eficaz é um pré-requisito para evitar o vazamento de graxa.

Em aplicações nas quais as velocidades do anel externo são altas (ou seja, mais de 40% da velocidade de referência listada nas tabelas de produtos), devem ser selecionadas graxas com tendência de vazamento de óleo reduzida.

Para os rolamentos axiais de rolos esféricos com uma arruela da caixa de mancal, recomenda-se a lubrificação com óleo.
SKF logo