Proteção contra corrosão

A graxa deve proteger também o rolamento contra a corrosão e não deve ser removida do arranjo de rolamentos se houver água. O tipo de espessante determina exclusivamente a capacidade da graxa para resistir à lavagem com água. Entre os espessantes com muito boa resistência à lavagem estão o complexo de lítio, o complexo de cálcio e as graxas de poliureia. A capacidade de uma graxa inibir a corrosão é determinada pelas propriedades do aditivo inibidor de ferrugem para essa graxa.
Para aplicações de baixíssima velocidade, encher até 90% do mancal com graxa pode melhorar a proteção contra corrosão e ajudar a evitar a entrada de água.
SKF logo