Processos de relubrificação

Geralmente, a escolha do procedimento de relubrificação depende da aplicação e do intervalo de relubrificação tf. A SKF recomenda um dos seguintes procedimentos:
  • O reabastecimento é um procedimento conveniente e preferido quando o intervalo de relubrificação é inferior a seis meses. Ele permite uma operação contínua e, quando comparado com a relubrificação contínua, proporciona uma temperatura estável e mais baixa.
  • A renovação do preenchimento com graxa geralmente é recomendada quando o intervalo de relubrificação é superior a seis meses. Esse procedimento costuma ser aplicado como parte de um programa de manutenção do rolamento.
  • A relubrificação contínua é utilizada quando os intervalos de relubrificação estimados são curtos, devido a efeitos adversos de contaminação ou quando outros métodos de relubrificação são inconvenientes, devido à dificuldade de acesso ao rolamento. A SKF não recomenda a relubrificação contínua para aplicações com velocidades rotacionais elevadas, uma vez que a agitação intensa da graxa pode levar a temperaturas operacionais muito elevadas e à destruição da estrutura espessante da graxa.
Ao utilizar rolamentos diferentes em um arranjo de rolamentos, é uma prática comum aplicar o menor intervalo de relubrificação estimado para todos os rolamentos no arranjo. As diretrizes e as quantidades de graxa para os três procedimentos alternativos são fornecidas nesta seção.
SKF logo